Tira Zack plana - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821

Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 2 ... 20, 22 ... 40 etc. até 82 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 5 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 5,15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
  • O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
  • As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
  • Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente

Dados comerciais

Código do pedido 0810821
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Página de catálogo Página 135 (C-3-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,100 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback