Tira Zack plana - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1-10, 11-20 etc. até 101-110, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 8 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 8,15 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações

Dados comerciais

Código do pedido 0808804
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Página de catálogo Página 136 (C-3-2017)
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,730 mg
Número do imposto alfandegário 49119900