Tira Zack - ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0805810

Tira Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 4,2 mm, tamanho para gravação: 4,2 x 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
  • Serviço de etiquetagem: a Phoenix Contact imprime todos os marcadores de tira Zack, individualmente conforme as suas especificações
  • As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário
  • Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
  • O sistema de tira Zack ZB oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos com ranhuras de plaqueta altas

Dados comerciais

Código do pedido 0805810
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 125 (C-3-2017)
GTIN 4017918138073
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,920 GRM
Número do imposto alfandegário 39269097
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback