Mangueira retrátil - WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE - 0804521

Mangueira retrátil, Rolo, amarelo, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sem impressão, cortado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 6,4 - 12,7 mm, tamanho para gravação: contínuo x 20 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira
  • As mangueiras retráteis oferecem um isolamento elétrico e proteção mecânica dos condutores adicionais
  • São separados até quatro marcadores por mangueira graças à perfuração

Dados comerciais

Código do pedido 0804521
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626399010
Peso por unidade (exclusive embalagem) 555,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem PL (Polônia)