Tomada - EO-H/PT/LED/GN - 0804083

Tomada, Frente de encaixe Tipo H, Conexão push-in por mola, para Israel, com indicador luminoso, verde, para montagem em trilho de fixação na interface de assistência técnica ou montagem direta, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0804083
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Quantidade mínima de pedido 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 609 (C-3-2017)
GTIN 4055626226194
Peso por unidade (exclusive embalagem) 69,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil