Etiqueta - EML-EX (100X40)R CUS - 0803268

Etiqueta, branco, identificado, Tipo de montagem: cola, Tamanho para gravação: 100 x 40 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Os identificadores de equipamentos autoadesivos EML...-EX foram desenvolvidos para a identificação de diferentes meios de produção em atmosferas potencialmente explosivas
  • Os requisitos da etiquetagem em termos de legibilidade, aderência e indelebilidade em atmosferas potencialmente explosivas (ATEX), conforme IEC/EN 60079-0, podem ser garantidos mesmo após armazenamentos em atmosferas gasosas típicas. Estes requisitos provêm tipicamente da engenharia de processos e métodos para a qual a Phoenix Contact desenvolveu especialmente estas etiquetas.
  • Estas etiquetas cumprem os requisitos de indelebilidade conforme DIN EN 61010-1 contra agentes agressivos, como acetona, etanol ou butanona
  • A compatibilidade só se aplica junto com a fita TM-RIBBON 110-EX
  • Graças à superfície e cola especiais, o identificador consegue cumprir os elevados requisitos da engenharia de processos e métodos
  • Está disponível um grande número de tamanhos e cores de marcadores diferentes para uma configuração individual.
  • No uso de fitas de impressão de alta qualidade, a identificação é resistente contra solventes e também podem ser empregadas sob condições industriais extremas
  • Tipo de letra preciso e alta força de aderência
  • Uma embalagem especial protege rolos colocados contra sujeira em ambiente industrial

Dados comerciais

Código do pedido 0803268
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 277 (NTK-2014)
GTIN 4046356939348
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900