Identificador de cabos - WMTB HF (55X25)R DBU CUS - 0802997

A ilustração indica a variante do produto

Identificador de cabos, disponível para pedido: por linhas, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: ≥6 mm, tamanho para gravação: 55 x 25 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O marcador tem dois olhais de fixação, pelos quais é fixado no condutor com agrupador de cabos PKB...
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0802997
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356892285
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900