Plaqueta de plástico perfurada - EMLP 30 (45X10)R YE - 0801857

Plaqueta de plástico perfurada, Rolo, amarelo, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 45 x 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores autoadesivos se adaptam de maneira ideal para a identificação de teclas elétricas
  • Alta resistência contra influências químicas e mecânicas
  • Etiquetagem rápida e barata com as impressoras THERMOMARK ...

Dados comerciais

Código do pedido 0801857
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356783088
Peso por unidade (exclusive embalagem) 63,810 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092