Plaqueta de plástico perfurada - EMLP 30 (45X10)R - 0801855

Plaqueta de plástico perfurada, Rolo, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 45 x 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Os marcadores autoadesivos EMLP 30 ... se adaptam especialmente à identificação de botões elétricos e indicadores luminosos nos painéis de operação ou quadros de comando
  • Os marcadores equivalem às placas gravadas. Eles apresentam uma óptica de alta qualidade.
  • Etiquetagem rápida e econômica com as impressoras de rolos THERMOMARK ... da PHOENIX CONTACT
  • Em combinação com a fita de impressão adequada a etiquetagem se torna muito resistente a solventes e influências mecânicas. A etiquetagem pode ser aplicada até mesmo em ambientes industriais.

Dados comerciais

Código do pedido 0801855
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356783071
Peso por unidade (exclusive embalagem) 662,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39269092
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback