Identificador - UCT-WMT (23X4) BU CUS - 0801553

Identificador, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,5 - 35 mm, tamanho para gravação: 23 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0801553
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682954
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,900 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900