Identificador - UCT-WMT (18X4) CUS - 0801538

Identificador, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 - 22 mm, tamanho para gravação: 18 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0801538
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 183 (C-5-2013)
GTIN 4046356682831
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,000 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900