Identificador - UCT-WMT (12X4) RD CUS - 0801524

Identificador, disponível para pedido: em esteira, vermelho, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 10 mm, tamanho para gravação: 12 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0801524
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 183 (C-5-2013)
GTIN 4046356682701
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,900 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback