Identificador - UCT-WMT (10X4) BU CUS - 0801521

Identificador, disponível para pedido: em esteira, azul, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 0,6 ... 7 mm, tamanho para gravação: 10 x 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 60

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0801521
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682671
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,900 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)