Identificador - UCT-WMT (10X4) GN CUS - 0801519

Identificador, disponível para pedido: em esteira, verde, identificado conforme dados do cliente, Tipo de montagem: Inserção, Diâmetro de cabo: 0,6-7 mm, Tamanho para gravação: 10 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0801519
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 182 (C-5-2013)
GTIN 4046356682657
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,900 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900