Identificador - UCT-WMT (30X4) YE CUS - 0801508

Identificador, disponível para pedido: em esteira, amarelo, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: inserção, faixa de diâmetro de cabo: 1,5-14 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0801508
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 185 (C-5-2013)
GTIN 4046356682459
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,900 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900