Caixa de comando com porta - CA 2 ST PE 1000X1000X300 - 0801336

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com porta, material: Poliéster, cinza claro RAL 7035, 1000 mm x 1000 mm x 300 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, volume de fornecimento: Placa de montagem, Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801336
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722933
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil