Caixa de comando com porta - CA 2 ST PE 400X600X200 - 0801330

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com porta, material: Poliéster, cinza claro RAL 7035, 400 mm x 600 mm x 200 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, volume de fornecimento: Placa de montagem, Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801330
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722889
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil