Caixa de comando com porta - CA 2 ST SH 760X760X300 - 0801312

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com porta, material: Chapa de aço, 760 mm x 760 mm x 300 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, volume de fornecimento: Placa de montagem, Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801312
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722810
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090