Caixa de comando com porta - CA 2 ST SH 600X760X350 - 0801308

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com porta, material: Chapa de aço, 600 mm x 760 mm x 350 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, volume de fornecimento: Placa de montagem, Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801308
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722773
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090