Caixa de comando com porta - CA 2 ST SH 300X800X155 - 0801285

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com porta, material: Chapa de aço, cinza claro RAL 7035, 300 mm x 800 mm x 155 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, Volume de fornecimento: Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801285
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722568
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090