Caixa de comando com porta - CA 2 ST SH 300X600X155 - 0801284

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com porta, material: Chapa de aço, cinza claro RAL 7035, 300 mm x 600 mm x 155 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, volume de fornecimento: Placa de montagem, Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801284
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722551
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil