Caixa de comando com porta - CA 2 ST SH 200X400X80 - 0801277

Caixa de comando com porta, Material: Chapa de aço, cinza claro RAL 7035, 200 mm x 400 mm x 80 mm, Tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, Volume de fornecimento: Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801277
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722490
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090