Caixa de comando com tampa - EN 2 ST SH 300X150X120 - 0801231

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com tampa, material: Chapa de aço, cinza claro RAL 7035, 300 mm x 150 mm x 120 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, Parafusos de fecho rápido de plástico

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801231
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722322
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090