Caixa de comando com tampa - ENF 2 ST SH 400X200X120 - 0801198

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com tampa, material: Chapa de aço, cinza claro RAL 7035, 400 mm x 200 mm x 120 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, volume de fornecimento: Placa de montagem, Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801198
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356722124
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090