Caixa de comando com porta - CA 2 ST S4B 400X500X210 - 0801036

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com porta, material: Aço inox, resistência de superfície: escovado, 400 mm x 500 mm x 210 mm, tipo de fecho: Porta com dobradiça reversível, Volume de fornecimento: Placa de montagem

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0801036
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356723220
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090