Mangueira retrátil - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL - 0801006

Mangueira retrátil, rolo, branca, sem impressão, taxa de retração 2:1, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perfurada, tipo de montagem: empurrar

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
  • Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
  • As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração
  • O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira
  • As mangueiras retráteis oferecem um isolamento elétrico e proteção mecânica dos condutores adicionais
  • São separados até quatro marcadores por mangueira graças à perfuração

Dados comerciais

Código do pedido 0801006
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 228 (C-3-2017)
GTIN 4055626043951
Peso por unidade (exclusive embalagem) 619,600 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem DK (Dinamarca)