Caixa de comando com tampa - EN 1 ST PC 150X200X75 - 0800818

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com tampa, material: Policarbonato, cinza claro RAL 7035, 150 mm x 200 mm x 75 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, volume de fornecimento: Vedação da tampa, Vedação da tampa

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0800818
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356721233
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090