Caixa de comando com tampa - EN 1 ST PC 120X240X100 - 0800817

A ilustração indica a variante

Caixa de comando com tampa, material: Policarbonato, cinza claro RAL 7035, 120 mm x 240 mm x 100 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, volume de fornecimento: Vedação da tampa, Vedação da tampa

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0800817
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356721226
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85489090