Mangueira retrátil - WMS 38,1 (60X60)R YE CUS - 0800764

Mangueira retrátil, Rolo, amarelo: definido pelo usuário, perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 12,7 - 38,1 mm, tamanho para gravação: 60 x 60 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)

Dados comerciais

Código do pedido 0800764
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356628952
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,353 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900