Mangueira retrátil - WMS 12,7 (60X20)R YE CUS - 0800760

Mangueira retrátil, Rolo, amarelo: definido pelo usuário, perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 4,2 ... 12,7 mm, tamanho para gravação: 60 x 20 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Dados comerciais

Código do pedido 0800760
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356628921
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,510 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback