Mangueira retrátil - WMS 50,8 (EX80)R BK CUS - 0800735

Mangueira retrátil, Rolo, preto, perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 16,9-50,8 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Placas individuais podem ser encomendadas com um comprimento máx. de 30 mm
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)

Dados comerciais

Código do pedido 0800735
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628693
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,613 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900