Mangueira retrátil - WMS 2,4 (EX4)R BK CUS - 0800725

Mangueira retrátil, Rolo, preto: definido pelo usuário, perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 0,8 - 2,4 mm, tamanho para gravação: máx. 30 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Placas individuais podem ser encomendadas com um comprimento máx. de 30 mm
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Dados comerciais

Código do pedido 0800725
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628600
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,377 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900