Mangueira retrátil - WMS 4,8 (EX9)R CUS - 0800703

Mangueira retrátil, Rolo, branco: definido pelo usuário, perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 1,6 ... 4,8 mm, tamanho para gravação: máx. 30 mm

Preço:

Configuração

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Placas individuais podem ser encomendadas com um comprimento máx. de 30 mm
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)

Dados comerciais

Código do pedido 0800703
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628372
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,990 GRM
Número do imposto alfandegário 49119900
País de origem PL (Polônia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback