Mangueira retrátil - WMS 6,4 (EX10)RL BK - 0800430

Mangueira retrátil, Rolo, preto, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sem impressão, não perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 2,1 - 6,4 mm, tamanho para gravação: 10 x 100.000 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Estão disponíveis em forma de rolos contínuos e podem ser impressos dos dois lados com a impressora THERMOMARK W2
  • As mangueiras retráteis são perfuradas automaticamente no processo de pressão ou são cortados no tamanho desejado
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • Marcadores individuais podem ser cortados até 1 m em qualquer tamanho desejado

Dados comerciais

Código do pedido 0800430
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626286
Peso por unidade (exclusive embalagem) 731,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem CN (China)