Mangueira retrátil - WMS 25,4 (EX40)R BK - 0800424

A ilustração indica a variante WMS 12,7 (Ex20)R BK

Mangueira retrátil, Rolo, preto, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: sem impressão, não perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 8,5-25,4 mm, tamanho para gravação: 40 x 15.000 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Estão disponíveis em forma de rolos contínuos e podem ser impressos dos dois lados com a impressora THERMOMARK W2
  • As mangueiras retráteis são perfuradas automaticamente no processo de pressão ou são cortados no tamanho desejado
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • Marcadores individuais podem ser cortados até 1 m em qualquer tamanho desejado

Dados comerciais

Código do pedido 0800424
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626224
Peso por unidade (exclusive embalagem) 619,800 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem CN (China)