Mangueira retrátil - WMS 2,4 (30X4)R YE - 0800407

Mangueira retrátil, Rolo, amarelo, identificável com: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: sem impressão, perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 0,8 ... 2,4 mm, tamanho para gravação: 30 x 4 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 500

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • As mangueiras retráteis WMS ... identificam o condutor e o cabo permanentemente, de forma a não sair
  • Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
  • O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira
  • As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração
  • As mangueiras retráteis oferecem um isolamento elétrico e proteção mecânica dos condutores adicionais
  • São separados até quatro marcadores por mangueira graças à perfuração
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)

Dados comerciais

Código do pedido 0800407
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626743
Peso por unidade (exclusive embalagem) 264,600 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem US (Estados Unidos)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback