Mangueira retrátil - WMS 3,2 (15X5)RL - 0800390

Mangueira retrátil, Rolo, branco, identificável com: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: sem impressão, perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 1-3,2 mm, tamanho para gravação: 15 x 5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • Para uso ideal do material, as mangueiras são pré-montadas
  • O condutor a ser identificado é simplesmente passado pela mangueira e fixado pela contração da mangueira
  • As mangueiras também permanecem flexíveis após a contração
  • As mangueiras retráteis oferecem um isolamento elétrico e proteção mecânica dos condutores adicionais
  • São separados até quatro marcadores por mangueira graças à perfuração

Dados comerciais

Código do pedido 0800390
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356626576
Peso por unidade (exclusive embalagem) 487,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem CN (China)