Mangueira retrátil - WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305

Mangueira retrátil, Rolo, amarelo, identificável com: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sem impressão, não perfurado, tipo de montagem: inserir, faixa de diâmetro de cabo: 4,2 ... 12,7 mm, tamanho para gravação: 20 x 20.000 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Estão disponíveis em forma de rolos contínuos e podem ser impressos dos dois lados com a impressora THERMOMARK W2
  • As mangueiras retráteis são perfuradas automaticamente no processo de pressão ou são cortados no tamanho desejado
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • CSA.C22.2 Nº 198.1 (125 °C, 600 V, toda a tubulação)
  • Marcadores individuais podem ser cortados até 1 m em qualquer tamanho desejado

Dados comerciais

Código do pedido 0800305
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626026
Peso por unidade (exclusive embalagem) 344,000 GRM
Número do imposto alfandegário 39173200
País de origem CN (China)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback