Borne de seccionamento - OTTA 6-T-P/P - 0790462

Ilustração indica a variante OTTA 6-T

Borne de seccionamento, com calha de separação e parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 36 A, tipo de conexão: Conexão de olhal, comprimento: 69 mm, largura: 11 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensão nominal: 800 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0790462
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 537 (C-1-2017)
GTIN 4017918005573
Peso por unidade (exclusive embalagem) 29,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem IN (Índia)