Borne de passagem - DFK-TP(1,6X0,8) - 0736031

A ilustração indica a variante DFK-WW

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão TP, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 6,1 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0736031
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 288 (CL-2002)
GTIN 4017918005412
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem DE (Alemanha)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil