Borne de passagem - DFK-WW(1 X1) BU - 0735045

Nenhuma figura disponível

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão Wire-Wrap®, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 6,1 mm, cor: azul

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0735045
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918254216
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,610 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010