Borne de passagem - DFK-WW(1 X1) - 0735032

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão Wire-Wrap®, número de polos: 0, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 5,9 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0735032
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 363 (CL-2005)
GTIN 4017918005405
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,570 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem BG (Bulgária)