Borne de passagem - HDFKV 50-VP BU - 0717403

A ilustração indica a variante HDFKV 50-VP na cor cinza

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão de olhal, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 90 °, largura: 18,8 mm, cor: azul

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0717403
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918887797
Peso por unidade (exclusive embalagem) 86,880 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)