Borne de passagem - HDFKV 10-TWIN-HV - 0717241

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 70 A, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 90 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0717241
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Página de catálogo Página 641 (CC-2009)
GTIN 4017918904487
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,880 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)