Borne de passagem - HDFKV 50/Z - 0714095

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 90 °, largura: 18,8 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
  • Montagem simples das duas partes do terminal, por simples encaixe
  • Caixa de isolamento à prova de contato em novo design
  • Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante
  • Placas de distância aumentam correntes de ar e de fuga
  • Conexão por parafuso universal com travamento parafusado
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0714095
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Página de catálogo Página 617 (C-1-2013)
GTIN 4046356180191
Peso por unidade (exclusive embalagem) 133,280 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541,
19º andar - Brooklin Paulista
04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback