Borne de passagem - HDFKV 10-HV/Z - 0714066

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 76 A, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 90 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0714066
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 629 (CC-2009)
GTIN 4046356180290
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,408 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)