Borne de passagem - HDFK 95-F/Z - 0714037

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 232 A, perfil de conexão: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 2/0, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 25 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Criação simples de bloco com variantes de pinos de encaixe
  • Montagem simples das duas partes do terminal, por simples encaixe
  • Conexão por parafuso universal com travamento parafusado
  • Compensação da espessura da parede automática, através do princípio de encaixe integrado no suporte isolante
  • Placas de distância aumentam correntes de ar e de fuga
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0714037
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 621 (C-1-2013)
GTIN 4046356180146
Peso por unidade (exclusive embalagem) 99,990 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)