Borne de passagem - HDFK 4/Z - 0714011

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 41 A, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 8,1 mm, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 0714011
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 626 (CC-2009)
GTIN 4046356180115
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,566 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem GR (Grécia)