Bornes fusíveis - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) - 0711632

A ilustração indica a variante do produto

Bornes fusíveis, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 400 V, largura: 8,2 mm, tipo de fusível: G / 6,3 x 32, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de montagem: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Variantes com indicação luminosa
  • Terminal de segurança de dois níveis, compacto

Dados comerciais

Código do pedido 0711632
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 457 (C-1-2017)
GTIN 4017918838935
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,810 GRM
Número do imposto alfandegário 85369095
País de origem PL (Polônia)