Bornes fusíveis - UKK 5-HESILED 60 (5X20) - 0711580

Bornes fusíveis, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 400 V, largura: 8,2 mm, tipo de fusível: G / 5 x 20, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 0711580
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918854577
Peso por unidade (exclusive embalagem) 35,400 GRM
Número do imposto alfandegário 85369095
País de origem PL (Polônia)